Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 250 ms après mise tension
Interface
  • Profibus-DPV0
Fonction
  • Multitour
Adresse de l'esclave
  • Commutateurs dans le Boîtier Bus
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Précision absolue
  • ±0,025 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Binaire
Sens d'évolution du code
  • Programmable CW/CCW
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Paramètres programmables
  • Mode de fonctionnement
  • Résolution totale
  • Mise à l'échelle
  • Seuil de vitesse
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
  • Défaut multitour
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø70 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Accélération
  • ≤1000 U/s²
Couple de démarrage 
  • ≤0,4 Nm (+25 °C)
Charge
  • ≤60 N axiale
  • ≤50 N radiale
Matière
  • Boîtier: inox
  • Bride: inox
Température d'utilisation
  • -20...+70 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Protection contre les explosions
  • Ex II 2G Ex d IIC T6
  • Ex II 2D
Poids
  • 1500 g
Raccordement
  • Boîtier Bus

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions du logiciel

Au sommet