Câbles / connecteurs
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 10 m
Numéro d'article: 11222563
- Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
- Câble (4x2x0.14 mm²), longueur de câble 10 m
- Matériau de la gaine extérieure PVC
- Code couleur selon DIN 47100
- Certification UL/CSA
- Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens antihoraire (CCW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens horaire (CW)).
- Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)