Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • 0 … 0,345 bar
Type de pression
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,1 % EM , jusqu'à 4:1 turn down ratio
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Écart de mesure max.
  • ± 0,25 % EM , jusqu'à 4:1 turn down ratio
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Coefficient de température
  • ≤ 0,05 % EM/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0,05 % EM/10 K , point zéro
Plage de température compensée
  • -40 … 85 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,1 % EM/an , IEC 770 6.3.2
Taux maximal de marge de réglage
  • 10 : 1
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 0,3 s
Temps d'échantillonnage
  • ≤ 0,3 s
Temps de mise sous tension
  • < 10 s

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
EPLAN

Dessins
Dessins

Vue de face FlexHousing

(png | 75 KB)

FlexHousing with bottom process connection

(png | 88 KB)

BHC 3A DN 38, membrane Ø 25 mm (BCID: B01)

(png | 19 KB)

Accessoires
Outil de programmation
Accessoires pour détecteurs process – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
L’outil attitré pour détecteurs process

Numéro d'article: 10260076

  • Utilisation à partir d’un ordinateur, alimentation par la porte USB
  • Utilisation à distance, alimentation par un accu
  • Logiciel facile d’emploi avec menus aides
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
Accessoire
Joint torique – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-112
NBR

Numéro d'article: 11165511

  • BHC 3A DN 38
  • NBR

Joint torique – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-123
EPDM

Numéro d'article: 11091329

  • BHC 3A DN 38
  • EPDM
  • 3-A
  • Certifié FDA

Joint torique – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-132
FPM

Numéro d'article: 11165513

  • BHC 3A DN 38
  • FPM

Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Numéro d'article: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Bouchons – ZPX5-82 ZPX5-82

Numéro d'article: 11039070

  • BHC 3A DN 38
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Mandrins de soudage – ZPX6-86 ZPX6-86

Numéro d'article: 11122963

  • BHC 3A DN 38
  • Laiton
  • 40 bar

Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-621 ZPW2-621

Numéro d'article: 11043353

  • Connexion de soudage Ø 55 x 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-626 ZPW2-626

Numéro d'article: 11039934

  • Connexion de soudage DN 38, Ø 38 x 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A


Au sommet