Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui (HTL)
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Impulsions par tour
  • 1024
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90° ±10 %
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • UL 508 / CSA 22.2
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+20 °C, IP 65)
Couple de démarrage 
  • ≤0,025 Nm (+20 °C, IP 65)
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 250 g, 6 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD
  • EIL580: Axe creux traversant ø10 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT10.5Lx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø12 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN12.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø12 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT12.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø12 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT12.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-TN14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-TT14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TP14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-TN14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-TT14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TP14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-TN14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-TT14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TP14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-TN14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-TT14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TP14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TNB4.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-TNB4.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TTB4.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-TTB4.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TPB4.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TPB4.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble tangentiel, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TNB4.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble tangentiel, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-TNB4.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble tangentiel, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TTB4.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble tangentiel, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-TTB4.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble tangentiel, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TPB4.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, câble tangentiel, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TPB4.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TNB4.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-TNB4.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TTB4.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-TTB4.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M12 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TPB4.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M12 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TPB4.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M23 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TNB4.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M23 radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-TNB4.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TTB4.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-TTB4.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M23 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TPB4.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté boîte, connecteur M23 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TPB4.7Fx.xxxxx.A)


Au sommet