Encoder Software v3.3 05.07.16
Fiche technique – EIL580P-BT12.5EF.01024.B
Fiche technique – EIL580P-BT12.5EF.01024.B
Fiche technique – EIL580P-BT12.5EF.01024.B
Fiche technique – EIL580P-B - M23 CW
EIL580
UL certificat E240061
EIL580P Programmable
EIL580P Programmable
EIL580P Programmable
DoC / CoC - EIL580P, ITD2PH00.2
EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Fx.xxxxx.A)
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 006)
Fixation ø74...94 mm, vis M4/M5
Numéro d'article: 11066083 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 021)
Fixation ø65,5...281 mm, vis M4, peut être coupé à la longueur
Numéro d'article: 11073119 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 028)
Fixation ø74…94 mm, vis M6
Numéro d'article: 11067367 |
|
|
Stator anti-rotation à 2 bras (kit de montage 046)
Fixation ø63 mm, vis M3
Numéro d'article: 11100198 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 047)
Fixation ø63...94 mm, vis M4
Numéro d'article: 11113210 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 048)
Fixation ø76,5...83 mm, vis M4
Numéro d'article: 11124300 |
|
|
Plaque de montage rigide à un bras (montage 099)
Fixation ø95 mm, vis M6
Numéro d'article: 11155325 |
|
|
Clip cage de ventilateur 8 mm
Numéro d'article: 11106627 |
|
|
Bague de serrage 12/31/ 8 M3 8.8
pour EIL580 axe creux ø8...10 mm pour serrage coté bride ou boîtier
Numéro d'article: 11094674 |
|
|
Bague de serrage 17/31/ 8 M3 8.8
pour EIL580 axe creux ø12...15 mm pour serrage coté bride
Numéro d'article: 11094675 |
|
|
Douille d'isolation ø10 mm/ø12 mm/25 mm long
Numéro d'article: 11116921 |
|
|
Douille d'isolation ø12 mm/ø14 mm/25 mm long
Numéro d'article: 11116923 |
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW
Numéro d'article: 11074551 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 1 m - EIL580P
Numéro d'article: 11222564 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 2 m - EIL580P
Numéro d'article: 11222565 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 5 m - EIL580P
Numéro d'article: 11222566 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 10 m - EIL580P
Numéro d'article: 11222567 |
|
Outil de programmation handheld Z-PA-EI-H
Numéro d'article: 11120657 |
|
|
PC Programming Tool Z-PA-EI-P
Pour codeurs programmables EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2
Numéro d'article: 11120547 |
|
|
Câble de connexion connecteur M23 (CCW) / connecteur SUB-D, 0,2 m
Numéro d'article: 11222569 |
|
|
Câble de connexion connecteur M23 (CCW) / connecteur SUB-D, 1 m
Numéro d'article: 11222570 |
|