1 nov. 2023
Conception rapide, mise en service aisée : grâce à des outils et des services complémentaires, les utilisateurs sont en mesure de comprendre et d’utiliser de manière intuitive, donc sans connaissances préalables, les fonctions intelligentes des détecteurs Baumer.
Ce qui distingue les Connected Smart Sensors Baumer : une extrême précision, un design très compact et des fonctions avancées. Pour que les systèmes de détecteurs intelligents puissent déployer tout leur potentiel, c’est-à-dire améliorer l’efficacité des installations et optimiser les processus dans les domaines de l’ingénierie et de la production, Baumer propose des services numériques pratiques. Ces derniers permettent non seulement de mieux comprendre et utiliser les détecteurs, mais aussi d’éviter des erreurs synonymes de coûts importants au montage et à la mise en service.
Fournissant une image de l’état réel des installations, les détecteurs constituent ainsi la base pour une commande fiable des machines et l’optimisation des processus. Nous ne cessons de le répéter : dans l’automatisation, la numérisation commence avec le détecteur. Plus le degré d’automatisation d’un site 24/7 est élevé, plus les exigences en matière de précision et de fiabilité des détecteurs sont strictes. Les détecteurs intelligents Baumer permettent aux machines d’être hautement performantes grâce à une technique de mesure de pointe, des principes de construction innovants et une répétabilité fiable. Paramétrés de manière flexible, ils sont robustes même dans les environnements difficiles et donc parfaits pour les plus hauts degrés d’automatisation.
Qu’est-ce qui caractérise un détecteur intelligent ? Il s’agit d’un détecteur dont les propriétés physiques de mesure ont été étendues par des fonctions intégrées grâce à la miniaturisation des microcontrôleurs. Le terme « détecteur intelligent » est souvent associé à IO-Link et aux données supplémentaires servant au monitoring des machines. Pour Baumer, ces caractéristiques majeures ne sont que le point de départ. Le spécialiste des détecteurs met à disposition des services numériques complémentaires pour ses détecteurs intelligents afin de rendre le travail des utilisateurs aussi simple que possible. Les ingénieurs doivent identifier et détecter rapidement tout le potentiel des détecteurs intelligents.
Prenons l’exemple concret d’un capteur de profil intelligent, OXM200. Ce modèle Baumer est l’un des capteurs de profil les plus compacts de sa catégorie, tout en étant particulièrement performant et léger. Comment s’intègre alors le capteur dans une machine ? Comment se comportent la zone aveugle, la zone de réception et la zone de détection ? Autant de questions primordiales que se posent les concepteurs. Pour y répondre, la plupart des utilisateurs empruntent encore un chemin fastidieux : ils recherchent les dimensions et la zone de détection dans les fiches techniques et les reproduisent dans le système de CAO. Ce procédé est chronophage et source d’erreurs.
Outre les modèles CAO de détecteurs incluant la trajectoire de faisceau ou le lobe sonique, Baumer facilite l’ingénierie des détecteurs grâce à d’autres outils gratuits. Ce savoir-faire contribue à monter, commander et guider les détecteurs de manière optimale. Un outil particulièrement apprécié est le logiciel Baumer Sensor Suite. Fidèle à la devise « The smartest way to use IO-Link devices », cet outil logiciel intuitif peut simplifier considérablement l’évaluation, le paramétrage et l’utilisation des détecteurs et actionneurs IO-Link. Le logiciel Baumer Sensor Suite permet de comprendre et d’exploiter rapidement tout le potentiel des appareils IO-Link. L’utilisateur voit sur l’ordinateur ce que voit le capteur. Grâce au feedback visuel en direct, l’ingénieur est en mesure de paramétrer plus efficacement, précisément et rapidement les appareils IO-Link.
Conclusion : les détecteurs intelligents sont la colonne vertébrale d’une automatisation efficace et robuste ; cependant, ils ne peuvent déployer tout leur potentiel que lorsqu’ils sont installés et réglés de manière optimale. Avec des outils gratuits et intelligents comme le jumeau numérique CAO de détecteur et le logiciel Baumer Sensor Suite, Baumer aide les utilisateurs à identifier rapidement les nombreuses possibilités d’optimisation grâce à des détecteurs intelligents et à les exploiter facilement.
Vous souhaitez en savoir plus sur IO-Link ? Alors regardez ici.