Acquisition fiable grâce à des détecteurs redondants diversitaires

Acquisition fiable grâce à des détecteurs redondants diversitaires

Le modèle GAM900S intègrent deux capteurs MEMS de précision. Ils détectent en toute fiabilité les chocs et les oscillations tels qu'ils apparaissent par exemple sur une éolienne:

  • Les capteurs redondants dit diversitaires, fournissent les informations requises pour identifier les erreurs de cause courantes
  • Les composants proviennent de différents fabricants, de diverses conceptions et utilisent également différentes méthodes de traitement du signal
Sécurité fonctionnelle avec composants de sécurité certifiés – Logiciel sécurisé certifié selon CEI 61508-3

Logiciel sécurisé certifié selon CEI 61508-3

Depuis les spécifications jusqu'à la validation, le logiciel intégré relatif à la sécurité (SRESW) mis en œuvre dans le GAM900S répond à toutes les exigences de la norme de sécurité IEC 61508-3:

  • Essais complets et documentation du logiciel de sécurité
  • Garantie de non interaction du logiciel de sécurité avec le logiciel standard, notamment pour la communication CANopen
  • Homologation du TÜV Rheinland : les exigences élevées relatives au niveau d'intégrité de sécurité selon SIL2/PLd sont toutes respectées
Détection fiable de la fonction de sécurité avec relais redondants

Détection fiable de la fonction de sécurité avec relais redondants

Le GAM900S intègre deux relais avec double contact pour agir sur la chaîne de sécurité lorsque la fonction de sécurité est déclenchée:

  • Les relais agissent sur deux canaux de sortie et leur état fait l'objet d'une comparaison croisée par le logiciel SRESW
  • L'activation de l'entrée de test des sorties permet d’identifier des erreurs non détectées ayant des répercussions sur les deux sorties relais, comme par exemple avec des contacts restant collés
  • Selon l'application et le besoin client, les deux sorties relais sont mises en série ou raccordés en parallèle sur deux connecteurs séparés

Au sommet