Caractéristiques techniques
Caractéristiques relatives à la technique de sécurité
Performance Level (ISO 13849)
  • PLd
Catégorie (ISO 13849)
  • 3
MTTFd (ISO 13849)
  • 618 ans
DCavg (ISO 13849)
  • 90,5 %
TM (Durée d'utilisation, ISO 13849)
  • 20 ans
Niveau de sécurité intégré (IEC 61508)
  • SIL2
PFHD (IEC 61508)
  • 9,5 E-9
PFDavg (IEC 61508)
  • 8,3 E-4
Caractéristiques électriques
Tension nominale du système
  • 12 / 24 VDC
Plage de tension d'alimentation
  • 8...48 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection contre la surtension
  • Oui (≤60 VDC)
Courant de service typ.
  • 35 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 1 s mise sous tension
Temps de réaction sur un défaut
  • ≤ 15 ms
Interface
  • CANopen®
  • CANopen® Safety (EN 50325-5, communication basée sur EN 50325-4)
Fonction
  • Multitour
  • Monotour
Profil
  • CANopen® CiA
  • Communication profile DS 301
  • LSS Profil DSP 305
  • Device profile DS 406
Résolution / SRDO
  • Accélération sûre 16 bits
  • Vitesse de sécurité 16 bits
  • Position de sécurité 32 bits
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Précision absolue
  • ±0,2 ° (+20 ±15 °C, voir remarques générales)
  • ±0,3 ° (-40...+75 °C, voir remarques générales)
Principe de détection
  • Magnétique
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire; vue sur la bride
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (5 V) compatible ISO 11898
Immunité
  • EN 61000-6-2
  • IEC 61326-3-1
  • IEC 61800-5-2
  • ISO 11452-2:2004* / -5:2002*
  • ISO 7637-2:2004*
  • ISO 10605:2008 + Amd 1:2014 (CD ±8 kV / AD ±15 kV)
  • * Niveau basé sur ECE R10 (Rev. 6)
Emission
  • EN 61000-6-3
  • ISO 7637-2:2004*
  • * Niveau basé sur ECE R10 (Rev. 6)
Conditions environnementales (ISO 16750)
  • ISO 16750-2 (Charges électriques)
  • ISO 16750-5 (Charge chimique)*
  • * Partielle
Fonction de diagnostique
  • Contrôle de la température de l'appareil
  • Surveillance de la tension
  • Nombre de tours CW - CCW
  • Nombre de cycles de fonctionnement ON/OFF
  • Nombre d'heures de fonctionnement
Certificat
  • CE
  • Certification UL (≤42 VDC) / E217823
  • (le marquage UL est basé sur la norme UL508 et est indépendant de la certification Safety)
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat, rainure de ressort
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 65 (contre-fiche monté / sur demande)
  • IP 66 (contre-fiche monté)
  • IP 67 (contre-fiche monté)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Accélération angulaire
  • ≤10890 rad/s²
Couple de démarrage 
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C)
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: inox
  • Bride: aluminium
  • Axe: inox
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+75 °C (Voir remarques générales)
Température de stockage
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • 1xM12 et câble:
  • Choc 100 g, 2 ms (5000 chocs)
  • 2xM12:
  • Choc 40 g, 6 ms (5000 chocs)
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle 1xM12, 5 points
  • Embase mâle 2xM12, 5 points
  • Câble 2 m (en préparation)

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Guide de sécurité
  • EAM580RS Sicherheitshandbuch

  • EAM580RS Safety Manual

Certifications / Approbations
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 2 m

Numéro d'article: 11144304

The selected altAttribute does not exist! Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 5 m

Numéro d'article: 11144306


Au sommet