Fiche technique – EN580E.ML-TT12.GE1B1.13120.H
Fiche technique – EN580E.ML-TT12.GE1B1.13120.H
Fiche technique – EN580E.ML-TT12.GE1B1.13120.H
EN580E.ML
EN580E - BiSS C Certified
Listing UL: E217823
EN580E.ML - Axe creux traversant ø12 mm, accordement sortie câble avec connecteur M23
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 006)
Fixation ø74...94 mm, vis M4/M5
Numéro d'article: 11066083 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 021)
Fixation ø65,5...281 mm, vis M4, peut être coupé à la longueur
Numéro d'article: 11073119 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 028)
Fixation ø74…94 mm, vis M6
Numéro d'article: 11067367 |
|
|
Stator anti-rotation à 2 bras (kit de montage 046)
Fixation ø63 mm, vis M3
Numéro d'article: 11100198 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 047)
Fixation ø63...94 mm, vis M4
Numéro d'article: 11113210 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 048)
Fixation ø76,5...83 mm, vis M4
Numéro d'article: 11124300 |
|
|
Clip cage de ventilateur 8 mm
Numéro d'article: 11106627 |
|
|
Douille d'isolation ø10 mm/ø12 mm/25 mm long
Numéro d'article: 11116921 |
|
|
Douille d'isolation ø12 mm/ø14 mm/25 mm long
Numéro d'article: 11116923 |
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m
Numéro d'article: 11095302 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m
Numéro d'article: 11100408 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m
Numéro d'article: 11100430 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m
Numéro d'article: 11100431 |
|