La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.
Fiche technique – IFRM 12X9103
Fiche technique – IFRM 12X9103
Fiche technique – IFRM 12X9103
Fiche technique – IFRM 12X9103
Quickstart – IFRM 12X9103
DoC / CoC - Ixxx_12
IFRM - SEV 21 ATEX 0551 X
IFRM - IECEx SEV 21.0019X
Lien vers le Data Portal
ZEX-ALL.BNAMUR1
Amplificateur de commutation (circuit courant NAMUR Ex i)
Numéro d'article: 11217065 |
|
Kit de fixation Sensofix Série 12 (rond)
Numéro d'article: 10151720 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm
Numéro d'article: 11707685 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm
Numéro d'article: 11707686 |
|
|
Tige de montage 200 mm
Numéro d'article: 11707688 |
|
|
Tige de montage 250 mm
Numéro d'article: 11707697 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm
Numéro d'article: 11707698 |
|
|
Tige de montage 300 mm
Numéro d'article: 11707687 |
|
|
Plaque de montage série 300 et ø12 mm
Numéro d'article: 11707701 |
|
|
Base de montage
Numéro d'article: 11707702 |
|
|
Connecteur bidirectionnel
Numéro d'article: 11707703 |
|