• Image
  • Nom de produit
  • Dimensions L x H x P
  • Type de boîtier
  • Affichage
  • Alimentation
  • Interface
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Dimensions

Type de boîtier

Technologie

Affichage

Nombre de digits

Alimentation

Repositionnement

Protection EN 60529

Image Nom de produit Dimensions L x H x P Type de boîtier Affichage Alimentation Interface Disponibilité
B 160 Dimensions L x H x P
  • 48 x 48 x 38 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
  • Montage sur rail DIN EN 50022
Affichage
  • Rouleau chiffré
Alimentation
  • 10...80 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
NE1218.004AX01

Numéro d'article: 11041743

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 85...265 VAC
  • 100...300 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
NE1218.005AX01

Numéro d'article: 11041746

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 10,5...70 VDC
  • 21...53 VAC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
NE1218.014AX01

Numéro d'article: 11041798

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 85...265 VAC
  • 100...300 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
NE1218.015AX01

Numéro d'article: 11041915

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 10,5...70 VDC
  • 21...53 VAC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
NE1218.024AX01

Numéro d'article: 11041916

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 85...265 VAC
  • 100...300 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
NE1218.025AX01

Numéro d'article: 11041807

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 10,5...70 VDC
  • 21...53 VAC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
NE1218.064AX01

Numéro d'article: 11041917

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 85...265 VAC
  • 100...300 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
NE1218.065AX01

Numéro d'article: 11041809

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 10,5...70 VDC
  • 21...53 VAC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
NE1218.0B4AX01

Numéro d'article: 11041918

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 85...265 VAC
  • 100...300 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
NE1218.0B5AX01

Numéro d'article: 11041816

Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 10,5...70 VDC
  • 21...53 VAC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet