Détecteurs inductifs avec sortie analogique - linearized |
||
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 67 |
Température de fonctionnement | -10 … +70 °C | -25 … +75 °C |
Données générales | ||
Distance de mesure Sd | 0 … 10 mm | 0 … 10 mm |
Dérive de linéarité | ± 50 µm | ± 50 µm |
Dérivé en température | ± 5 % (Pleine échelle) | ± 2 % (Pleine échelle) |
Exécution spéciale | Linéarisé | Linéarisé |
Fonction | Mesure de distances | |
Indication de fonctionnement | LED verte | |
Indication de l'état de sortie | LED jaune | |
Reproductibilité | 0,015 mm | 0,02 mm |
Réglage | Teach-in | qTeach |
Résolution | < 0,01 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
< 0,02 mm (stat.) |
Teach | Single point, Window | |
Type de montage | Quasi noyé | Non noyé |
Données mécaniques | ||
Dimension | 20 mm | 20 mm |
Forme du boîtier | Parallélépipédique | Parallélépipédique |
Longueur du boîtier | 42 mm | 41 mm |
Matériau (face active) | PBT | SAN |
Matériau boîtier | Polyester | SAN |
Version de raccordement | Connecteur M8 | Connecteur M8 |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Sortie de tension / PNP | PNP Analogique 0 ... 10 VDC |
Consommation max. (sans charge) | 30 mA | 25 mA |
Courant de sortie | 10 mA (PNP) | 100 mA |
Fréquence de commutation | 150 Hz | |
Plage de tension +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Résistance de charge | > 1000 Ohm | > 10 kOhm |
Signal de sortie | 0 ... 10 VDC | |
Temps d'activation (caractéristiques Teach-in ) | < 3,1 ms | |
Temps d'activation (caractéristiques usine) | < 2,5 ms | < 2,3 ms |
Tension résiduelle Vd | <5 VDC (PNP) | <2,5 VDC |