Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤50 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 20 ms après mise tension
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 262144 / 18 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Précision absolue
  • ±0,01 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Gray ou binaire
Sens d'évolution du code
  • CW/CCW, sélection via connexion externe
Entrées
  • SSI Clock: RS422
  • V/R inv., ZERO
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS422
  • Sorties diagnostiques: Push-pull
Sorties incrémentales
  • 2048 impulsions, A90°B + compléments
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Fonction de diagnostique
  • Auto test
  • Défaut multitour
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12...15 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 54
  • IP 65 (option)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Accélération
  • ≤1000 U/s²
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
Moment d'inertie rotor
  • 20 gcm²
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (Option)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 1 m

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082) Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082)

Numéro d'article: 11003562

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation, entraxe 32,5 mm (Z 119.101)
Ressort anti-rotation, à 1 bras, fixation ø65 mm, vis M4

Numéro d'article: 11201396

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073) – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072) Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073)

Numéro d'article: 11034121

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073) – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072) Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072)

Numéro d'article: 10165157

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076) Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076)

Numéro d'article: 11034123

  • Pour des montages variés et spécifiques client
  • Pour les applications de faible dynamique
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 056)

Numéro d'article: 11066120

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour ventilateur moteur (Z 119.053) Ressort anti-rotation pour ventilateur moteur (Z 119.053)

Numéro d'article: 11034106

  • Montage rapide, sûr et simple
  • Pour montage sur cage de ventilateur moteur
Jeu de bagues de serrage 16/30x6 - Inox (Z 119.092)

Numéro d'article: 11098229

  • Jeu de bagues de serrage en Inox
Connecteurs et câbles
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 130.001) Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 130.001)

Numéro d'article: 11034154

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003)

Numéro d'article: 10138559

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004)

Numéro d'article: 11034156

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005)

Numéro d'article: 10126594

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15)

Numéro d'article: 11042991

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (incr.) (Z 182.001) Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (incr.) (Z 182.001)

Numéro d'article: 11034344

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (incr.) (Z 182.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (incr.) (Z 182.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (incr.) (Z 182.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 8 m (incr.) (Z 182.M08) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (incr.) (Z 182.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (incr.) (Z 182.003)

Numéro d'article: 11034345

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (incr.) (Z 182.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (incr.) (Z 182.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (incr.) (Z 182.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 8 m (incr.) (Z 182.M08) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (incr.) (Z 182.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (incr.) (Z 182.005)

Numéro d'article: 11034346

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (incr.) (Z 182.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (incr.) (Z 182.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (incr.) (Z 182.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 8 m (incr.) (Z 182.M08) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (incr.) (Z 182.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 8 m (incr.) (Z 182.M08)

Numéro d'article: 11076757

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (incr.) (Z 182.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (incr.) (Z 182.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (incr.) (Z 182.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 8 m (incr.) (Z 182.M08) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (incr.) (Z 182.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (incr.) (Z 182.007)

Numéro d'article: 11034347

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (incr.) (Z 182.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (incr.) (Z 182.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (incr.) (Z 182.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 8 m (incr.) (Z 182.M08) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (incr.) (Z 182.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (incr.) (Z 182.M15)

Numéro d'article: 11051323

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Au sommet