G0356
G0356
G0356
GI-GE-G0355-356 / Désignation C2, C3, C4, C5
GI-GE-G0355-356 / Désignation C0, C1
UL certificat E63076
DoC / CoC - G0333, G0355, G0356
Jeu de 3 excentriques type A
Numéro d'article: 11065545 |
|
|
Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro
Numéro d'article: 10117667 |
|
|
Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)
Numéro d'article: 10117668 |
|
|
Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)
Numéro d'article: 10158124 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=6)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141131 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 141.001)
Numéro d'article: 10127371 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003)
Numéro d'article: 10166044 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005)
Numéro d'article: 10124780 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007)
Numéro d'article: 11034204 |
|