Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 4,75...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui (4,75...30 VDC)
Courant de service à vide
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulsions par tour
  • 5 … 6000
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤150 kHz
Signaux de sortie
  • A, B, Z
  • A, B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Type d’axe
  • ø0,375" (ø9,52 mm) axe
Charge
  • ≤80 lbs (350 N) axiale/radiale
  • ≤100 lbs (450 N) axiale ou
  • ≤150 lbs (670 N) radiale
Durée de vie des paliers
  • 1,6 x 1010 tours pour 10 % de la charge adm. sur l'axe (8 lbs axiale/radiale)
Bride
  • Bride carrée 2,5" x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Protection EN 60529
  • IP 54 (sans joint)
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min (IP 54)
  • ≤6000 t/min (IP 67)
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 67)
Moment d'inertie rotor
  • 14,5 gcm²
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -30...+100 °C (5 VDC)
  • -30...+85 °C (24 VDC)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Raccordement
  • MIL-connecteur, 7 points
  • MIL-connecteur, 10 points
  • Câble 1 m
Poids
  • 12,5 oz.
  • 350 g

Téléchargements
Guide rapide
Declaration of conformity

Dessins

Accessoires
Connecteurs et câbles
Câbles / connecteurs – Connecteur MIL, 10 points, câble 5 m (Z 172.005) Connecteur MIL, 10 points, câble 5 m (Z 172.005)

Numéro d'article: 11034303

  • Connecteur MIL avec écrou d'accouplement vissable

Au sommet