Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 4,75...30 VDC
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui (4,75...30 VDC)
Courant de service à vide
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulsions par tour
  • 5 … 6000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤150 kHz
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
Charge
  • ≤20 N axiale
  • ≤40 N radiale
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 67)
Moment d'inertie rotor
  • 14,5 gcm²
Matière
  • Boîtier: inox 1.4404
  • Bride: inox 1.4404
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Raccordement
  • Câble 1 m
  • Câble 1,5 m
Poids
  • 500 g

Téléchargements
Guide rapide
Certifications / Approbations
Declaration of conformity

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible - Inox (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11191971

  • Accouplement à soufflet avec inox
  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortit les vibrations
  • Soufflet et moyeux vissés en acier inoxydable

Au sommet