Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Sd
  • 30 … 200 mm
Portée limite minimum Sdc
  • 30 … 200 mm
Portée limite maximum Sde
  • 30 … 200 mm
Version
  • IO-Link
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Reproductibilité (filtrage actif)
  • < 0,1 mm
Résolution
  • < 0,3 mm
Résolution (filtrage actif)
  • < 0,1 mm
Temps d'activation ton
  • < 7 ms
Dérivé en température
  • > 50 mm < 2 % de distance d'objet Sde
Fréquence sonique
  • 380 kHz
Réglage
  • Teach-in et IO-Link
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication réception
  • LED verte / LED rouge
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 18 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Circuit de sortie
  • Push-pull / IO-Link
Baud
  • 38400
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • PA 12
Largeur / Diamètre
  • 8,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 55 mm
Profondeur
  • 24,5 mm
Version de raccordement
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
CAD

Diagrammes
Faisceau sonore typique

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
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
The selected altAttribute does not exist! USB IO-Link Master
Périphérie

Numéro d'article: 11048016

  • Integration des détecteurs IO-Link via USB
  • Alimentation (EU, KOR, USA, AUS, UK) et cable USB inclus
Périphérie – SensControl SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl

Au sommet