Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
  • 12 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 12 mm tourillon + filetage M4
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Température d'utilisation
  • Max. 100 °C
Couple max.
  • 160 Ncm
Déplacement axial
  • ± 0,2 mm
Déplacement parallèle
  • ± 0,2 mm
Déplacement angulaire
  • 1 °
Poids
  • 43 g
Matière
  • Acier inox

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet