Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • 0 … 1 bar
Type de pression
  • Absolu (par rapport au vide)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,1 % EM
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
Écart de mesure max.
  • ± 0,25 % EM
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Coefficient de température
  • ≤ 0,03 % EM/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0,03 % EM/10 K , point zéro
Plage de température compensée
  • -40 … 85 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 1 mbar
Taux maximal de marge de réglage
  • 5 : 1
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur M12-A, 4 pôles

(png | 26 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 40 KB)

Au sommet