Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
  • 10 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 12 mm
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Température d'utilisation
  • -40...+140 °C
Moment d'inertie
  • 31 gcm²
Rigidité en torsion du ressort
  • 183 Nm/rad
Rigidité radiale
  • 17,8 N/mm
Couple max.
  • 200 Ncm
Déplacement axial
  • ± 0,45 mm
Déplacement parallèle
  • ± 0,35 mm
Déplacement angulaire
  • ± 4 °
Poids
  • 22 g
Matière
  • Soufflet: inox
  • Bride: Aluminium, anodisé

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Dessins
Dessins

Au sommet