Besides the industry trend of growing automation, commercial vehicles require a new generation sensor solution for safe, ergonomic, and thus more efficient processes. 

To reliably advance machine functions, it is key to select the optimum sensor solution. We guide you to the right sensor solution for commercial vehicle application fields like load monitoring, boom vibration damping and fluid handling. These application fields apply to many different vehicles e.g., street sweepers, garbage trucks, fire trucks with turn-table ladder, salt spreaders, airport service vehicles, de-icing trucks, and many more. 


Guide pour les solutions de détecteurs

Baumer sensors give required feedback for determining position, angle, inclination and bending to manage boom vibrations. Strain measurements are employed for determining the mechanical load in vehicles. Reliable hydraulic system operation is ensured by fluid monitoring with temperature, pressure, and level sensors. 

Sensor solutions for commercial vehicles at a glance:
EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_OverviewMaterialHandling_Boom_Bucket-bg_screen.png

EAM580R Codeur absolu

GIM140R Inclinomètre

GCA5 Capteur de déplacement à câble

DST55R Capteur de contraintes

IR12V.P Détecteur de proximité à induction

GCA5 Capteur de déplacement à câble

EAM580R Codeur absolu

PBM4 Capteur de pression

CFAK22 Détecteur de niveau dhuile

Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous

Champs dapplication

Surveillance de la charge

La surveillance des charges est nécessaire sur de nombreuses machines mobiles transportant des charges pendant que le personnel de service est présent. Les charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur. 

EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_StaticDynamicStabilityMaterial-bg_screen.png

PP20S – Capteur de pression

PP20S Capteur de pression

DST55R Capteur de contraintes

DST55R Capteur de contraintes

Contrôle de la stabilité statique

Le contrôle de la stabilité statique est un système proportionnel qui calcule et définit activement la zone de travail et la stabilité du véhicule sur la base dinformations sur les détecteurs. Détecteurs Baumer intelligents pour une stabilité sûre du véhicule. 

EN-Zchn-Overview-Mobile-Automation-LoadMonitoringMaterialHandling-bg-screen-2-.png

GCA5 Codeur de déplacement à câble

GIM140R Inclinomètre

EAM580R Codeur absolu

EAM580R Codeur absolu

PP20S Capteur de pression

GCA5 Capteur de déplacement à câble

DST55R Capteur de contraintes

Surveillance des fluides

Lhydraulique est lun des systèmes les plus importants des engins de travaux publics mobiles modernes. Connaître les paramètres tels que la température, la viscosité, la pression, le faible niveau de liquide ou les fuites permet de maintenir la productivité et déviter les dommages. 

EN-Zchn-Overview-Mobile-Automation-FluidMonitoringMaterialHandling-bg-screen-1-.png

PBM4 Capteur de pression

TE2 Capteur de température RTD compact

CFAK22 Détecteur de niveau dhuile

Faites la différence pour votre équipement

Laugmentation des coûts accélère la tendance visant lautomatisation, la flexibilité des processus et la performance des plateformes de travail et de manutention de matériaux. Lévolution de lenvironnement normatif accroît en outre la demande en détecteurs pour des applications de sécurité.

Découvrez les raisons pour lesquelles les détecteurs Baumer font la différence dans la réalisation de ces objectifs.

Connaître les trois raisons

Autres thèmes

Contact

Au sommet