Les capteurs d'inclinaison mesurent l'angle d'inclinaison d'un objet par rapport à la gravité terrestre.
Grâce à la technologie MEMS capacitive, les capteurs d’inclinaison sont très précis et extrêmement robustes, même dans des environnements difficiles.
Les capteurs unidirectionnels mesurent l'inclinaison d'un axe dans la plage de 360°. Les capteurs bidirectionnels mesurent simultanément deux axes jusqu'à un angle maximum de ± 90°.
Technologie MEMS
Les capteurs d'inclinaison et d'accélération de Baumer intègrent des composants basés sur la technologie MEMS capacitive (système micro-électromécanique).
Par rapport aux technologies alternatives, les capteurs MEMS capacitifs présentent l'avantage d'être de très petite taille, de n’avoir pas de pièces mobiles et d’avoir une rentabilité élevée afin d’assurer la plus haute fiabilité dans les conditions les plus difficiles.
Les capteurs MEMS capacitifs utilisés par Baumer sont spécialement qualifiés pour une les applications les plus exigeantes dans l'automatisation industrielle et mobile, et pour que leur disponibilité à long terme soit assurée.
Positionnement précis à compensation de mouvement
La mesure fiable, précise et rapide de la position angulaire des composants de machine mobiles en temps réel est la clé d’un maximum de dynamique, de contrôle et de sécurité.
GIM700DR permet cette mesure de position avec une dynamique et une précision maximales grâce à sa qualité de signal inégalée, sa robustesse, sa haute résolution et son erreur de poursuite minimale.
Dans la pratique, vous bénéficiez d’une meilleure efficacité, d’une usure réduite et d’une plus grande facilité d’utilisation qu’avec des inclinomètres classiques.
Montage fiable et fonctionnalité longue durée
Le montage mécanique de GIM700DR est effectué à l’aide de vis M6 robustes afin de garantir une fiabilité maximale et une transmission optimale des mouvements. Vous avez seulement besoin d’une surface plane et suffisamment grande, aucune intervention mécanique supplémentaire n’est nécessaire.
Des connecteurs M12 longue durée et robustes adaptés aux conditions extérieures extrêmes garantissent la transmission des signaux et données en toute sécurité et sans interférence, même en cas de fortes contraintes mécaniques et chimiques causées par des changements de température, de la saleté, des chocs et des vibrations.
Les raccordements par connecteurs et connecteurs femelles du capteur permettent le bouclage du câblage du bus et de l’alimentation électrique à travers plusieurs dispositifs de bus.
Intégration facile
L’interface CANopen donne des précisions sur le profil de dispositif CiA DS 410 pour les capteurs d’inclinaison pour les dispositifs à un et à deux axes, notamment pour les valeurs d’inclinaison 16 bits et 32 bits pour les axes longitudinaux et transversaux, ainsi que les paramètres d’exploitation correspondants, valeurs par défaut et offsets.
Les capteurs d’inclinaison Baumer prennent en charge ce profil de dispositif et sont également compatibles entre eux.
Ceci facilite considérablement l’intégration des capteurs dans l’environnement de commande et le passage d’un capteur d’inclinaison conventionnel à un dispositif dynamique.
Série R robuste « Designed for Mobile Automation »
Les codeurs et les capteurs de position de la série R signée Baumer sont conçus pour offrir une robustesse sans compromis ainsi qu’une durée de vie et une disponibilité maximales dans les applications extérieures, l’automatisation mobile et les applications tout terrain. Vos avantages :
Utilisation sûre grâce à un indice de protection élevé jusqu’à IP67 et IP 69K
Protection contre la corrosion CX maximale grâce à la sélection optimisée des matériaux
Plage de températures étendue -40... +85 °C
Haut résistance aux chocs et aux vibrations 200 g / 20 g
Meilleure compatibilité électromagnétique grâce au design conforme E1
Filtres de fréquences configurables
Les vibrations et les chocs transmis au composant de machine pendant la mesure de l’inclinaison et de l’accélération peuvent conduire à des erreurs et à l’obtention de valeurs mesurées erronées.
Les filtres de fréquences numériques (passe-bas, passe-bande) peuvent contribuer de manière décisive à l’élimination ciblée de l’influence des interférences.
Le traitement du signal dans le capteur soulage la commande de machine en effectuant à sa place les tâches longues et gourmandes en ressources.
Les filtres de fréquences peuvent être configurés rapidement, facilement et précisément pour l’application spécifique.
Protection exceptionnelle contre la corrosion
Grâce à une sélection optimisée des matériaux et à des revêtements très résistants, les inclinomètres et capteurs d’accélération Baumer sont spécialement conçus pour être utilisés dans des environnements corrosifs.
Ils sont ainsi parfaitement équipés pour une utilisation permanente à l’extérieur, en particulier dans l’automatisation mobile, les applications tout terrain, près des côtes et en mer.
Leur protection contre la corrosion est déterminée par des tests complets au brouillard salin et correspond à la plus haute catégorie de corrosivité CX, conformément aux normes EN 60068-2-52 et EN ISO 12944.
Sécurité fonctionnelle avec des composants standard
Dans certaines conditions, des applications fonctionnellement sûres peuvent être réalisées avec des composants standard conformément à la directive Machines.
Grâce à la version du logiciel conforme à la norme ISO 13849, les codeurs et capteurs sont en principe adaptés à une utilisation dans des fonctions de sécurité jusqu’à PLd.
Nos experts formés avec de nombreuses années d’expérience pratique se feront un plaisir de vous assister dans la conception de votre application en matière de sécurité et sa certification par l’organisme notifié.