Laser line pour des surfaces rugueuses ou structurées en couleur
Mesures stables sur surfaces rugueuses ou surfaces structurées en couleur grâce à une fine ligne laser < 10 mm.
Reproductibilité
Pour une reproductibilité optimale, le sweet spot peut être sélectionné dans n'importe quelle plage de mesure. Le sweet spot est la zone du trajet du faisceau où se trouve le foyer du faisceau laser. Ceci permet de réduire les effets d'interférences optiques et donc de minimiser l'erreur de mesure de la précision de répétabilité locale.
Laser point pour les plus petits objets
Mesures précises sur de petits objets grâce au spot laser focalisé < 0,4 mm.
Multi-spot pour des surfaces extrêmement exigeantes
Mesures stables avec plus de 600 valeurs mesurées sur des surfaces brillantes ou très rugueuses non homogènes au moyen d'une ligne laser très large < 72 mm.
Mesure de tolérance
S’il faut, par exemple, verifier que des objets respectent bien des mesures, l’apprentissage d’une reference permet de mesurer directement la tolerance, et ainsi de determiner directement l’ecart avec la mesure de consigne.
Mesure de distance
Lors d’une mesure de distance, le détecteur est immédiatement opérationnel et indique la distance du détecteur par rapport à l’objet. La valeur mesurée peut, par exemple, être utilisée pour le positionnement précis d’objets ou pour le réglage d’une installation. Une sortie numérique peut être paramétrée en option.
Mesure fiable malgré les conditions ambiantes difficiles
Grâce à une méthode intelligente de suppression de la lumière externe, les capteurs de distance laser de Baumer sont particulièrement stables contre la lumière parasite critique.
Indépendance de surface
Les capteurs de distance optiques Baumer s’adaptent automatiquement aux différentes couleurs et luminosités des objets, et ce en variant l’intensité de leur émission et en optimisant la durée d’exposition. Ceci les rend indépendants par rapport à la réflectivité d’un objet.
Sync-In / Déclenchement
L’entrée Sync-In permet de synchroniser les mesures de plusieurs capteurs. Pour des mesures d’épaisseur, deux capteurs en mode synchrone peuvent être déclenchés simultanément via l’entrée Sync.Dans le cas d’un fonctionnement asynchrone, en revanche, plusieurs capteurs qui se parasitent les uns les autres dans une même application, seront utilisés l’un après l’autre.
Fonctions de filtre réglables
L’activation du filtre peut réduire le bruit et par là-même augmenter la résolution.
Plages de mesure réglables
L’utilisateur peut adapter la plage de mesure jusque dans ses limites maximales, avec la touche d’apprentissage Teach, par le biais de la ligne Teach ou via l’afficheur.
Sortie de commutation configurable
Une sortie de commutation doit réagir dès qu’une valeur mesure définie est dépassée ou n’est pas atteinte. Pour un signal de commutation fiable, il est possible de paramétrer au millimètre près l’hystérésis (différence entre le point de commutation et le point de retour). Un fonctionnement sûr de l’installation sera garanti, indépendamment de la position de l’objet dans le champ de mesure.
Standardisation
L’interface Ethernet TCP/IP intégrée dans la tête de capteur, avec PROFINET (classe de conformité B), Modbus TCP, UDP Streaming, OPC UA et EtherNet/IP, offre une réelle simplicité d’installation et de configuration de l’appareil.
Standardisation
Les interfaces numériques, directement intégrées dans la tête de capteur, permettent une intégration et un paramétrage facilités des capteurs. Sans unité de contrôleur supplémentaire.
Catégorisation des valeurs mesurées
Une sortie de commutation supplémentaire offre la possibilité de catégoriser les valeurs mesurées (dépassement / chute en dessous d'une valeur). Le paramétrage d'un mode point ou fenêtre avec hystérésis réglable est disponible à cet effet.
Suppression des impulsions parasites
La plage de mesure de l'OM70 peut être limitée dans les limites de la plage de mesure maximale. A l'aide de l'affichage du signal de ligne dans l'interface web, un pic d'interférence peut être facilement supprimé.
Stabilité des mesures
La stabilité des valeurs mesurées peut également être garantie sur des surfaces rugueuses et structurées grâce à la forme fine du faisceau. Ainsi, ce n'est pas la structure elle-même, mais l'objet à mesurer qui peut être mesuré de manière fiable.
Mesure de distance précise
Le principe de fonctionnement de la triangulation, en combinaison avec des algorithmes d’analyse intelligents, assure une précision maximale allant jusqu’au micromètre.
Optimisation des résultats grâce au paramétrage
Pour des résultats de mesure optimaux, de nombreuses possibilités de paramètres sont disponibles dans toute la gamme, tels que les filtres ou la suppression de valeurs mesurées invalides, et garantissent des mesures extrêmement fiables.
Compact – Précision en espace restreint
Design miniature pour une intégration flexible et sans compromis.
Des résultats de mesure précis même sur les surfaces variables grâce à l’adaptation automatique du temps d’exposition.
Une mesure particulièrement fiable sur les matériaux structurés grâce au faisceau linéaire.
Facile d’utilisation – Paramétrage intuitif
Optimisation aisée du capteur pour chaque application grâce au paramétrage intuitif.
L’affichage des résultats de mesure permet des analyses rapides en direct et facilite le développement des applications.
Connecté – Aperçu des paramètres de process
Amélioration de la transparence des process grâce aux données supplémentaires fournies par l’interface IO-Link ou RS485 avec le protocole Modbus RTU.
Intégration rapide via l’utilisation de Smart Sensor Profiles (DMS) IO-Link standardisés.
Miniaturisation
Un concept électronique sophistiqué rend possible la mesure précise de distances par des capteurs aux volumes particulièrement petits. Avec le capteur OM20, Baumer propose le capteur de distance laser le plus petit du marché.
Mesure dynamique
Parallèlement à l’enregistrement d’une nouvelle valeur mesurée, les capteurs de distance laser Performance peuvent traiter les valeurs déjà enregistrées. Rapide, en plus d’être compact.
Haute reproductibilité sur les plus petits objets
La mesure des plus petits composants ne pose aucun problème au capteur OM70 grâce à son point laser très focalisé. Le diamètre du spot est minimisé dans le point de mesure optimal (focalisation). Ainsi, le spot peut être lui-même placé sur l’objet. Les erreurs de mesure des surfaces voisines sont exclues.
Fiabilité sur les matériaux présentant d’importantes exigences optiques
Les surfaces sombres ou brillantes représentent un défi pour la plupart des capteurs de distance optiques. Mais pas pour le capteur OM70. Les capteurs OM70 sont dotés d’une ligne particulièrement sensible permettant d’analyser même des quantités de lumière minimes. La ligne permet une mesure fiable, même sur des matériaux particulièrement exigeants.