Inductive distance sensors |
Inductive distance sensors - miniature |
|
|
|
|
|
|
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura d'esercizio | 10 … +60 °C | -10 … +70 °C |
Tipo di protezione | IP 67 | IP 67 |
Dati elettrici | ||
Circuito di uscita | Voltage output | Voltage output |
Corrente assorbita max. (senza carico) | 25 mA | 10 mA |
Load resistance | > 1000 Ohm | > 4000 Ohm |
Output signal | 0 ... 10 VDC | 0 ... 10 VDC |
Protezione da cortocircuito | Si | Si |
Protezione dall'inversione di polarità | Si | Si |
Response time (factory characteristic) | < 0,5 ms | < 0,5 ms |
Tensione di alimentazione +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 36 VDC |
Dati generali | ||
Linearity error | ± 100 µm | ± 60 µm (S = 0,5 ... 1,5 mm) ± 140 µm (S = 0 ... 2 mm) |
Measuring distance Sd | 0 … 2 mm | 0 … 2 mm |
Mounting type | Quasi-flush | Flush |
Repeat accuracy | 0,02 mm | 0,02 mm |
Resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
< 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
Temperature drift | ± 5 % (Full Scale) | ± 3 % (Full Scale: 0 ... +60 °C) ± 5 % (Full Scale: -10 ... +70 °C) |
Dati meccanici | ||
Connection types | Cable, L=2 m | Cable, L=2 m |
Design | Cylindrical threaded | Cylindrical threaded |
Dimension | 8 mm | 8 mm |
Housing length | 40 mm | 40 mm |
Housing material | Stainless steel | Stainless steel |
Material (sensing face) | PBT | PBT |
Tightening torque max. | 10 Nm (Front: 7 Nm) | 10 Nm (A: 7 Nm) |