Retro-reflective sensors - hygiene |
Retro-reflective sensors - hygiene |
|
|
|
|
|
|
|
Condizioni ambientali | ||
Storage temperature | -30 … +70 °C | |
Temperatura d'esercizio | -30 … +60 °C | -25 … +60 °C |
Tipo di protezione | IP 68/69K & proTect+ | IP 68/69K & proTect+ |
Dati elettrici | ||
Caduta di tensione Vd | <1,8 VDC | <3 VDC |
Circuito di uscita | NPN | Push-pull |
Corrente assorbita max. (senza carico) | 25 mA | 40 mA |
Corrente assorbita media | 20 mA | 30 mA |
Funzione di commutazione | In presenza/per assenza di luce | In presenza/per assenza di luce |
Output current | 100 mA | 100 mA |
Protezione da cortocircuito | Si | Si |
Protezione dall'inversione di polarità | Si | Si |
Tempo di risposta / di caduta | < 1 ms | < 0,49 ms |
Tensione di alimentazione +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |
Dati generali | ||
Actual range Sb | 3 m | 7,5 m |
Alignment / soiled lens indicator | Flashing light indicator | |
Allineamento asse ottico | < 1° | |
Approvals/certificates | Ecolab Adapted from EHEDG |
Ecolab Adapted from EHEDG |
Light indicator | LED yellow | LED yellow |
Light source | Pulsed red LED | Pulsed PinPoint LED |
Nominal range Sn | 3,5 m | 8 m |
Polarization filter | Si | Si |
Power on indication | LED green | |
Sensitivity adjustment | No | Teach-in: remote |
Special type | Hygienic design | Hygienic design |
Suppression of reciprocal influence | Si | Si |
Type | Retro-reflective sensor | Retro-reflective sensor |
Wave length | 660 nm | 630 nm |
Dati meccanici | ||
Connection types | Cable 4 pin, 2 m | Cable 4 pin, 2 m |
Depth | 34,3 mm | 36,4 mm |
Design | Rectangular | Rectangular |
Front (optics) | PMMA | PMMA |
Height / length | 52,2 mm | 47,7 mm |
Housing material | Stainless steel 1.4404 (V4A) | Stainless steel 1.4404 (V4A) |
Width / diameter | 19,6 mm | 20,2 mm |