Diffuse sensors with background suppression - hygiene |
Diffuse sensors with background suppression - hygiene |
|
|
|
|
|
|
|
Condizioni ambientali | ||
Storage temperature | -30 … +70 °C | |
Temperatura d'esercizio | -30 … +60 °C | -25 … +60 °C |
Tipo di protezione | IP 68/69K & proTect+ | IP 68/69K & proTect+ |
Dati elettrici | ||
Caduta di tensione Vd | <2 VDC | <3 VDC |
Circuito di uscita | Push-pull | Push-pull |
Corrente assorbita max. (senza carico) | 40 mA | 40 mA |
Corrente assorbita media | 35 mA | 30 mA |
Funzione di commutazione | In presenza/per assenza di luce | In presenza/per assenza di luce |
Output current | 100 mA | 100 mA |
Protezione da cortocircuito | Si | Si |
Protezione dall'inversione di polarità | Si | Si |
Tempo di risposta / di caduta | < 1,8 ms | < 0,49 ms |
Tensione di alimentazione +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |
Dati generali | ||
Allineamento asse ottico | < 1° | |
Approvals/certificates | Ecolab Adapted from EHEDG |
Ecolab Adapted from EHEDG |
Campo di lavoro Tw | 50 … 400 mm | 60 … 400 mm |
Light indicator | LED yellow | |
Output indicator | LED red | |
Power on indication | LED green | LED green |
Sensing distance adjustment | Teach-in | Teach-in and IO-Link |
Sensing range Tb (at Tw max.) | 20 … 400 mm | |
Sensing range Tb (at Tw min.) | 20 … 50 mm | |
Special type | Hygienic design | Hygienic design |
Suppression of reciprocal influence | Si | |
Type | Background suppression | Background suppression |
Zona di scansione Tb | 30 … 400 mm | |
Dati meccanici | ||
Connection types | Cable 4 pin, 2 m | Cable 4 pin, 2 m |
Depth | 34,3 mm | 36,4 mm |
Design | Rectangular | Rectangular |
Front (optics) | PMMA | PMMA |
Height / length | 52,2 mm | 47,7 mm |
Housing material | Stainless steel 1.4404 (V4A) | Stainless steel 1.4404 (V4A) |
Width / diameter | 19,6 mm | 20,2 mm |
Fonte di luce | ||
Light source | Pulsed red LED | Pulsed PinPoint LED |
Wave length | 660 nm | 630 nm |