Blind or through hollow shaft ø12 mm |
Through hollow shaft ø10 to ø14 mm |
|
|
|
|
Dati tecnici - Valori elettrici | ||
Approvazione | UL approval / E217823 | |
Corrente operativa senza carico | ≤100 mA | |
Emissione di interferenze | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Frequenza di uscita | ≤200 kHz (-3 dB) | ≤180 kHz (-3 dB) |
Immunità alle interferenze | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Livelli di uscita | SinCos 1 Vpp | SinCos 1 Vpp |
Principio di scansione | Ottico | Ottico |
Reverse polarity protection | Yes | |
Segnale di riferimento | Impulso zero, ampiezza 90° | |
Segnale di uscita | A 90° B, N + invertito | A, B, 0 |
Sinewave cycles per revolution | 1000 … 5000 | 1024 … 2048 |
Tensione operativa | 5 VDC ±5 % | 5 VDC ±10 % 8...30 VDC |
Tip. corrente operativa | 100 mA (5 VDC, w/o load) | |
Dati tecnici - progettazione meccanica | ||
Allacciamento | Connector M23, 12-pin Cable 2 m |
Board connector, 8-pin |
Classe di protezione EN 60529 | IP 65 IP 42 |
IP 65 |
Coppia di spunto | ≤0,015 Nm (+20 °C) | |
Grandezza (flangia) | ø58 mm | ø58 mm |
Materiale | Housing: aluminium Flange: aluminium |
Housing: aluminium Albero: acciaio inox |
Peso ca. | 300 g | 150 g |
Relative humidity | 95 % non-condensing | 90 % non-condensing |
Resistenza | EN 60068-2-6 Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Urti 50 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibrazione 20 g, 60-2000 Hz EN 60068-2-27 Urti 100 g, 6 ms |
Temperatura operativa | -20...+85 °C | -30...+100 °C |
Tip. coppia operativa | 0,0093 Nm | |
Tipo di albero | ø12 mm (blind hollow shaft) | ø10 mm (through hollow shaft) ø12 mm (through hollow shaft) ø14 mm (through hollow shaft) |
Velocità operativa | ≤12000 rpm (IP 42) ≤6000 rpm (IP 65) |
≤6000 rpm |