Fiber optic sensors |
Fiber optic sensors - OF10 |
|
|
|
|
|
|
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura d'esercizio | -25 … +55 °C | 5 … +55 °C |
Tipo di protezione | IP 65 | IP 50 |
Dati elettrici | ||
Caduta di tensione Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |
Circuito di uscita | PNP | PNP |
Corrente assorbita max. (senza carico) | 46 mA | 50 mA |
Corrente assorbita media | 36 mA | 30 mA |
Funzione di commutazione | Light / dark operate switchable | Light / dark operate switchable |
On / off delay | 0,1 … 9999 ms | |
Output current | 100 mA | 150 mA |
Protezione da cortocircuito | Si | Si |
Protezione dall'inversione di polarità | Si | Si |
Tempo di risposta / di caduta | < 1 ms | 0,05 ms (Ultra High Speed Mode) 0,125 ms (High Speed Mode) 0,25 ms (Standard Mode) 1 ms (High Resolution Mode) 4 ms (Long Range Mode) 16 ms (Ultra Long Range Mode) |
Tensione di alimentazione +Vs | 10 … 30 VDC | 8 … 30 VDC |
Dati generali | ||
Actual range Sb (FSE 200C1002) | 320 mm | |
Adjustment | Teach-in | Teach-in: button / external |
Alignment / soiled lens indicator | LED green, flashing | |
Light indicator | LED green | OLED display |
Light source | Pulsed red LED | Pulsed red LED |
Output indicator | LED yellow | LED red |
Sensing distance Tw (FUE 200C1003) | 90 mm | |
Suppression of reciprocal influence | Si | |
Version | Integrated alarm output | |
Wave length | 660 nm | 660 nm |
Dati meccanici | ||
Connection types | Cable, L=2 m | Cable 4 pin, 2 m |
Depth | 60 mm | 82,3 mm |
Design | Rectangular | Rectangular |
Height / length | 33,2 mm | 27,8 mm |
Housing material | PBT / PC | Polycarbonate |
Width / diameter | 12 mm | 10 mm |