Inductive distance sensors - subminiature |
Inductive distance sensors - subminiature |
|
|
|
|
|
|
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura d'esercizio | 10 … +60 °C | 10 … +60 °C |
Tipo di protezione | IP 67 | IP 67 |
Dati elettrici | ||
Circuito di uscita | Voltage output | Voltage output |
Corrente assorbita max. (senza carico) | 10 mA | 8 mA |
Load resistance | > 3000 Ohm | > 4000 Ohm |
Output signal | 0 ... 10 VDC | 0 ... 10 VDC |
Protezione da cortocircuito | Si | Si |
Protezione dall'inversione di polarità | Si | Si |
Response time (factory characteristic) | < 1 ms | < 1 ms |
Tensione di alimentazione +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Dati generali | ||
Linearity error | ± 100 µm | ± 120 µm |
Measuring distance Sd | 0 … 2 mm | 0 … 2 mm |
Mounting type | Quasi-flush | Flush |
Repeat accuracy | 0,02 mm | 0,02 mm |
Resolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
< 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
Temperature drift | ± 5 % (Full Scale) | ± 5 % (Full Scale) |
Dati meccanici | ||
Connection types | Cable, L=2 m | Cable PVC, 2 m |
Design | Rectangular | Rectangular |
Dimension | 8 mm | 8 mm |
Housing length | 16 mm | 16 mm |
Housing material | Die-cast zinc nickel plated | Die-cast zinc nickel plated |
Material (sensing face) | PBT | PBT |
Tightening torque max. | 0,8 Nm | 0,8 Nm |