Angle sensors |
Angle sensors |
|
|
|
|
|
|
|
IO-Link | Si | |
Interface | IO-Link V1.1 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura d'esercizio | -10 … +60 °C | -25 … +60 °C |
Tipo di protezione | IP 67 | IP 67 |
Dati elettrici | ||
Caduta di tensione Vd | <2,8 VDC | <2,8 VDC |
Circuito di uscita | PNP | Push-pull / IO-Link |
Corrente assorbita max. (senza carico) | 30 mA | 30 mA |
Funzione di commutazione | Light / dark operate switchable | Light / dark operate switchable |
Output current | 200 mA | 200 mA |
Protezione da cortocircuito | Si | Si |
Protezione dall'inversione di polarità | Si | Si |
Switching frequency | 4 kHz | 5000 Hz , default 1500 Hz 250 Hz 8000 Hz |
Tensione di alimentazione +Vs | 10 … 35 VDC | 10 … 30 VDC |
Dati generali | ||
Ambient light immunity | < 80 kLux | |
Hysteresis | < 0,25 mm | < 0,25 mm |
Light indicator | LED yellow | LED yellow |
Light source | Pulsed red LED | Pulsed red LED |
Object size | > 0,5 mm | > 0,5 mm |
Repeat accuracy | 0,06 mm | 0,06 mm |
Sensitivity adjustment | Potenziometro, 270°. | Potenziometro, 270°. IO-Link |
Tempo di risposta / di caduta | < 0,125 ms | < 0,1 ms 0 |
Type | Through beam sensor | Through beam sensor |
Wave length | 660 nm | 660 nm |
Dati meccanici | ||
Connection types | Connector M8, 3 pin | Connector M8, 3 pin |
Depth | 10 mm | 10 mm |
Design | L profile | L profile |
Fork width Sb | 60 mm | 60 mm |
Height / length | 75 mm | 75 mm |
Housing material | Die-cast zinc | Die-cast zinc |
Penetration depth | 50 mm | 50 mm |
Width / diameter | 75 mm | 75 mm |