Blind hollow shaft ø10 mm |
With through hollow shaft |
|
|
|
|
Dati tecnici - Valori elettrici | ||
Approvazione | UL approval / E217823 | UL 508 / CSA 22.2 |
Corrente operativa senza carico | ≤70 mA | |
Emissione di interferenze | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Frequenza di uscita | ≤750 kHz | ≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL) |
Immunità alle interferenze | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Impulsi per giro | 20 … 5000 | 100 … 5000 |
Livelli di uscita | Antivalent Push-pull short-circuit proof |
TTL/RS422 HTL/push-pull |
Principio di scansione | Ottico | Ottico |
Rapporto ciclico | 40…60 % | |
Reverse polarity protection | Yes | |
Segnale di riferimento | Impulso zero, ampiezza 90° | Zero pulse, width 90° ±10 % |
Segnale di uscita | A 90° B, N + invertito | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
Sfasamento | 90 ° ±10° | |
Short-circuit proof | Yes (HTL) Yes (TTL, max. 1 s and 1 signal) |
|
Tensione operativa | 5 VDC ±10 % 10...30 VDC |
5 VDC ±5 % 8...30 VDC 4.75...30 VDC |
Tip. corrente operativa | 80 mA (5 VDC, w/o load) 60 mA (24 VDC, w/o load) |
|
Dati tecnici - progettazione meccanica | ||
Allacciamento | Connector M23, 12-pin Cable 2 m |
Flange connector M12, 8-pin Flange connector M23, 12-pin Cavo |
Classe di protezione EN 60529 | IP 65 | IP 65 (without shaft seal) IP 67 (with shaft seal) |
Coppia di spunto | ≤0,025 Nm (+20 °C, IP 65) ≤0,03 Nm (+20 °C, IP 67) |
|
Grandezza (flangia) | ø58 mm | ø58 mm |
Materiale | Housing: aluminium Flange: aluminium |
Alloggiamento: lega pressofusa di alluminio Flange: aluminium |
Peso ca. | 300 g | 300 g |
Relative humidity | 95 % non-condensing | 90 % non-condensing |
Resistenza | EN 60068-2-6 Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Urti 50 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Urti 250 g, 6 ms |
Temperatura operativa | -20...+85 °C | -40...+85 °C |
Tip. coppia operativa | 0,037 Nm | |
Tipo di albero | ø9.52 mm (blind hollow shaft) ø10 mm (blind hollow shaft) |
ø8...15 mm (through hollow shaft) ø9.52 mm (through hollow shaft) ø12.7 mm (through hollow shaft) |
Velocità operativa | ≤6000 rpm | ≤3000 rpm (+20 °C, IP 67) ≤6000 rpm (+20 °C, IP 65) |