Bridge Amplifiers for force sensors |
Measuring amplifier with current output and digital IO-Link interface |
|
|
|
|
|
||
Additional data | Diagnostic data Error detection |
|
Additional functions | Low pass filter Peak value memory Sample and hold Two digital switching points (SSC) Remote operation |
|
Baud rate | 230,4 kbaud (COM3) | |
Cycle time | ≥ 1 ms | |
IO-Link port type | Class A | |
IO-Link version | 1.1 | |
Parameterizable | Process input Unit (N, kg, µm/m) selectable Teach-in Offset/ Tare Correlation to known force Analog output signal Output range analog signal Alarm state analog signal Functions I/O's selectable |
|
Power supply | 2,5 VDC | |
Process data (cyclic) | Process Value Scale exponent SSC 1 SSC 2 Quality Alarm |
|
Process data length | 32 bit | |
Resistenza del ponte | ≥ 350 Ω | |
SIO-mode | Sì | |
Signal area | ± 3,8 mV/V | |
Condizioni ambientali | ||
Campo di temperatura di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
Campo di temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C | |
Casuale IEC 60068-2-64 | 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz | |
Classe di protezione EN 60529, ISO20653 | IP 65 | |
Shock IEC 60068-2-27 | 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms | |
Vibrazioni IEC 60068-2-6 | 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g | |
Conformità e omologazioni | ||
Conformity | CE UL |
|
Dati elettrici | ||
Consumo di corrente | < 40 mA | |
Cut-off frequency (3 db) | 1 kHz | |
Max. Output range | 0 ... 22 mA | |
Resolution ADC | 24 bit | |
Reverse polarity protection | Sì | |
SNR @1.0 mV/V | > 75 dB | |
Sampling rate input | 8 kS/s | |
Sampling rate output analog | 8 kS/s | |
Short circuit protection | Sì | |
Tensione di alimentazione | 18 ... 30 VDC | |
Dati generali | ||
Deviazione della linearità | < 0,04 % | |
Effetto temperatura zero | < 0,01 % / 10K | |
Ripetibilità | < 0,01 % | |
Segnale di uscita | 4 ... 20 mA | 4 ... 20 mA IO-Link |
Dati meccanici | ||
Electrical connection on control side | Connettore M12 a 5 poli | |
Electrical connection on sensor side | Presa M8 a 4 poli | |
Materiale custodia | Aluminium, 6060, chem. passivated |