Dati tecnici
Dati generali
Mounting type
  • Quasi-flush
Special type
  • Hygienic design
Nominal sensing distance Sn
  • 8 mm
Hysteresis
  • 2 … 15 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
  • REGULATION (EC) 1935/2004
  • REGULATION (EC) 2023/2006
  • REGULATION (EU) 1282/2011
  • FDA 21 CFR § 175.300
  • FDA 21 CFR § 177.2600
  • FCN 742
Dati elettrici
Switching frequency
  • 500 Hz
Tensione di alimentazione +Vs
  • 6 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 10 mA
Circuito di uscita
  • PNP break function (NC)
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Output current
  • 200 mA
Output current (at cleaning temperature)
  • < 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Design
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • LCP
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A); LSR
Dimension
  • 17 mm
Housing length
  • 55 mm
Connection types
  • Cable PVC, 2 m
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -40 … +80 °C
Cleaning temperature
  • 80 … +100 °C (30 min/day)
Tipo di protezione
  • IP 68/69K & proTect+
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
HI17-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 17 mm

Articolo n..: 11039553

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified

In alto