Dati tecnici
Dati generali
Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Beam diameter
  • 3,7 … 13 mm
Adjustment
  • Teach-in
Teach-in range min.
  • > 50 mm
Power on indication
  • LED green
Soiled lens indicator
  • LED red
Resolution
  • 300 … 4000 µm
Linearity error
  • ± 1,1 … 15 mm
Beam type
  • Point
Interference suppression
  • < 32 ms
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed red laser diode
Wave length
  • 656 nm
Laser class
  • 1
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 12,8 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 12 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 80 mA
Circuito di uscita
  • Analog
Output signal
  • 0 ... 10 VDC
Load resistance (analog U)
  • > 100 kOhm
Output current
  • 100 mA
Alarm output
  • Push-pull
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Yes, Vs to GND
Dati meccanici
Width / diameter
  • 23,4 mm
Height / length
  • 63 mm
Depth
  • 45 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (SAN LURAN 378P)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable, L=2 m
Condizioni ambientali
Ambient light immunity
  • < 20 kLux
Tipo di protezione
  • IP 67
Temperatura d'esercizio
  • 0 … +50 °C

Scaricare
Data sheet
Quickstart
CAD
EPLAN

Diagrammi
Resolution

Disegni
Drawings
Connection diagram
Laser warning
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
11077517
Mounting bracket for sensors series 25 (L design)

Articolo n..: 11077517

  • Material: Steel

In alto