Dati tecnici
Dati generali
Campo di lavoro Tw
  • 40 mm
Sensor channels
  • 2 (teachable)
Tolerance ranges
  • 5-step teachable (LEDs)
Size of measuring spot
  • 3 mm x 5 mm
Light source
  • LED red / green / blue
Signal display (Teach)
  • LED orange
Channel status display
  • LED yellow per channel
Power on indication
  • LED green
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,34 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Power consumption
  • < 2 W
Circuito di uscita
  • NPN
Funzione di commutazione
  • Light operate
Caduta di tensione Vd
  • <1,8 VDC
Output current (per channel)
  • < 100 mA
Remote Teach-In input
  • Protocol with return signal through channel 1-output
Sync. input
  • High active
Level (sync., teach)
  • high: 2/3 Vs...Vs low: 0 V...1/3 Vs
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 22,9 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • Glass
Device plug
  • Connector M12, 8 pin, rotatable
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -10 … +55 °C
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
10126220
Mounting bracket series 22 L design

Articolo n..: 10126220

  • Material: Steel
Connectors and mating connectors
ESG 34FH0200G
Connector M12, 8 pin, straight, 2 m, shielded

Articolo n..: 10127844

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 2 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers


In alto