Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Liquid level sensor
Light source
  • Pulsed infrared diode
Output indicator
  • LED red
Sensitivity adjustment
  • No
Wave length
  • 950 nm
Max. outer diameter of the pipe / tube
  • 3 … 7 mm
Max. thickness of the pipe / tube
  • 1 mm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 2 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 25 mA
Caduta di tensione Vd
  • <1 VDC
Funzione di commutazione
  • Light / dark operate switchable
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 16 mm
Height / length
  • 28 mm
Depth
  • 26 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • PC
Connection types
  • Cable 3 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -10 … +55 °C
Tipo di protezione
  • IP 50