Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Through beam sensor
Emitter / receiver
  • Receiver
Actual range Sb
  • 2,5 m
Nominal range Sn
  • 3 m
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Light indicator
  • LED red
Sensitivity adjustment
  • No
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 2,5 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 24 mA
Corrente assorbita media
  • 24 mA
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Funzione di commutazione
  • Dark operate
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 8 mm
Height / length
  • 58 mm
Depth
  • 15 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Aluminum anodized
Front (optics)
  • PC
Connection types
  • Cable 3 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +65 °C
Tipo di protezione
  • IP 65

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Fitting emitter
FSDM 08D9001
Through beam sensors - subminiature

Articolo n..: 10236652

  • emitter
  • through beam sensor
  • 0,7 m
  • pulsed infrared diode
  • cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FSDM 08D9001/S35
Through beam sensors - subminiature

Articolo n..: 10233485

  • emitter
  • through beam sensor
  • 0,7 m
  • pulsed infrared diode
  • connector M8, 3 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FSDM 08D9002
Through beam sensors - subminiature

Articolo n..: 10218471

  • emitter
  • through beam sensor
  • 2,5 m
  • pulsed infrared diode
  • cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FSDM 08D9002/S35
Through beam sensors - subminiature

Articolo n..: 10224995

  • emitter
  • through beam sensor
  • 2,5 m
  • pulsed infrared diode
  • connector M8, 3 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 65