Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Diffuse contrast sensor
Special type
  • Hygienic design
Campo di lavoro Tw
  • 12,5 mm ±2 mm
Light indicator
  • LED green
Output indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • Teach-in
Distance to focus
  • 12,5 mm
Beam height
  • 3 mm
Beam width
  • 1 mm
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Fonte di luce
Light source
  • White LED
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,05 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 18 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 50 mA
Corrente assorbita media
  • 40 mA
Caduta di tensione Vd
  • <3 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • Push-pull
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 19,6 mm
Height / length
  • 52,2 mm
Depth
  • 34,3 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
  • IP 68/69K & proTect+
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +60 °C
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
HI17-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 17 mm

Articolo n..: 11039553

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified

In alto