Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Intensity difference
Campo di lavoro Tw
  • < 80 mm
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Light indicator
  • LED red
Sensitivity adjustment
  • No
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed infrared diode
Wave length
  • 880 nm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 1 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 42 mA
Corrente assorbita media
  • 20 mA
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Funzione di commutazione
  • Dark operate
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 8 mm
Height / length
  • 56 mm
Design
  • Cylindrical threaded
Housing material
  • Brass nickel plated
Front (optics)
  • PC
Connection types
  • Cable 3 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
  • IP 65
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +65 °C
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
Sensofix series 08 round

Articolo n..: 10151719

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

In alto