Dati tecnici
Tensione operativa
  • 4.5...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤50 mA (24 VDC)
Interface
  • CANopen®
Function
  • Singleturn
Steps per revolution
  • ≤65536 / 16 bit
Principio di scansione
  • Magnetic
Absolute accuracy
  • ±0,3 ° (-40...+85 °C)
  • ±0,25 ° (+20 °C)
Repeatability
  • ± 0,3 °
Code seque./sense of rot.
  • Positiv at CW
Additional outputs
  • Square-wave univ. HTL/RS422
Livelli di uscita
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
Device profile
  • CANopen / CIA DS-301 V4.02 (Komm.) DS-406 V3.0 (encoder profile) DSP 305 V1.0 (LSS)
Emissione di interferenze
  • DIN EN 61000-6-4
Tensione operativa (Segnali)
  • 4.75...30 VDC (5 VDC ±5 % = RS422, 10...30 VDC = HTL)
Corrente operativa senza carico
  • ≤50 mA (24 VDC)
Impulsi per giro
  • 1024 … 8192
Principio di scansione
  • Magnetic
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz
Segnale di uscita
  • A+, A-, B+, B-
Emissione di interferenze
  • DIN EN 61000-6-4
Tensione operativa
  • 4.5...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤50 mA (24 VDC)
Interface
  • SSI
Function
  • Singleturn
Steps per revolution
  • ≤65536 / 16 bit
Principio di scansione
  • Magnetic
Absolute accuracy
  • ±0,3 ° (-40...+85 °C)
  • ±0,25 ° (+20 °C)
Repeatability
  • ± 0,3 °
Code
  • Gray or binary
Code seque./sense of rot.
  • Positiv at CW
Inputs
  • SSI clock
  • Zero setting input
  • Counting direction
Additional outputs
  • Square-wave univ. HTL/RS422
Livelli di uscita
  • SSI data: Linedriver RS422
Emissione di interferenze
  • DIN EN 61000-6-4
Dati tecnici - progettazione meccanica
Tipo di albero
  • ø30 mm (through hollow shaft)
Axial tolerance
  • ±1 mm (wheel/head)
Radial tolerance
  • 0,1…1 mm (wheel/head)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Temperatura operativa
  • -40...+85 °C
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 61,6-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 500 g, 6 ms
Peso ca.
  • 300 g
Allacciamento
  • Connector M12
  • Cable 1 m

software
Software

Scaricare
Data sheet
Software Manual
Declaration of conformity
CAD

Disegni

In alto