Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 8...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes, to GND
Corrente operativa senza carico
  • ≤30 mA
Switching current max.
  • 50 mA
Impulsi per giro
  • 256 … 1024
Interpolation
  • 8‑fold
  • 16‑fold
Segnale di uscita
  • A 90° B
  • A 90° B, N
Livelli di uscita
  • Push-pull short-circuit proof
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Frequenza di uscita
  • ≤160 kHz (8-fold interpolation)
  • ≤320 kHz (16-fold interpolation)
System accuracy
  • ±0.5°
Voltage drop
  • <2 VDC (I=20 mA)
Jitter
  • ≤15 %
Dati tecnici - progettazione meccanica
Tipo di albero
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Dimensions W x H x L
  • 15 x 8.5 x 45.5 mm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67
Working distance
  • < 0,6 mm
Fastening torque
  • 0,4 Nm
Materiale
  • Housing: PC
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C
Relative humidity
  • 95 %
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 20 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 100 g, 6 ms
Peso ca.
  • 105 g
Allacciamento
  • Cable 2 m

Scaricare
Declaration of conformity

Accessori
Accessori di montaggio
Mounting angle for MDFK08 3-channel

Articolo n..: 10134683


In alto