Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 9...26 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 10 … 10000
Sfasamento
  • 90 ° ±8°
Rapporto ciclico
  • 46…54 %
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤250 kHz
Segnale di uscita
  • K1, K2, K0 + invertito
Livelli di uscita
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤50 N assiale
  • ≤60 N radiale
Flangia
  • Synchro flange
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤12000 giri/min (meccanico)
Tip. coppia operativa
  • 1 Ncm
Rotore momento d‘inerzia
  • 22 gcm²
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -30...+85 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 300 g, 6 ms
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Connettore tondo
Peso ca.
  • 400 g

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

Accessori
Accessori di montaggio
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
Connettori e cavi
Sensor cable for encoders HEK 8

The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.


In alto