Encoder assoluti
X 700 - SSI - Singleturn
Ex approval Ex II 2D/2G (ATEX)
- Encoder singleturn / SSI / ATEX
- Optical sensing method
- Resolution: singleturn 14 bit
- Clamping flange with solid shaft ø10 mm
- Explosion protection per Ex II 2D/2G (ATEX)
- Device class 2 / zone 1 (gas), zone 21 (dust)
- Electronic setting of zero point
- Counting direction input
- Maximum resistant against magnetic fields
disponibilità su richiesta
Disponibilità limitata a breve termine
Siamo lieti di assistervi nella scelta delle alternative