Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 10...30 VDC
  • 5 VDC ±10 %
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤50 mA (24 VDC)
Initializing time typ.
  • 20 ms after power on
Interface
  • SSI
Function
  • Multiturn
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Absolute accuracy
  • ±0,025 °
Principio di scansione
  • Ottico
Code
  • Gray or binary
Code sequence
  • CW/CCW coded by connection
Inputs
  • SSI clock
  • Control signals UP/DOWN inv. and zero
Livelli di uscita
  • SSI data: Linedriver RS422
  • Diagnostic outputs push-pull
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Diagnostic function
  • Self-diagnosis
  • Multiturn sensing
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø70 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
Flangia
  • Clamping flange
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67
Velocità operativa
  • ≤6000 giri/min (meccanico)
  • ≤6000 rpm (electric)
Starting acceleration
  • ≤1000 U/s²
Coppia di spunto
  • ≤0,4 Nm (+25 °C)
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤60 N assiale
  • ≤50 N radiale
Materiale
  • Housing: stainless steel
  • Flange: stainless steel
Temperatura operativa
  • -20...+70 °C
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 200 g, 6 ms
Protezione da esplosione
  • Ex II 2G Ex d IIC T6
  • Ex II 2D
Peso ca.
  • 1300 g
Allacciamento
  • Cavo

Scaricare
Data sheet

Disegni
Drawings

In alto