Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 10...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤40 mA
Impulsi per giro
  • 5 … 120
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤10 kHz (1 track)
  • ≤6 kHz (2 tracks)
Segnale di uscita
  • A or A 90° B
Livelli di uscita
  • Push-pull short-circuit proof
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • 62.5 x 70 mm
Tipo di albero
  • ø7 mm solid shaft single / dual shaft
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤5 N assiale
  • ≤10 N radiale
Classe di protezione EN 60529
  • IP 30 (with housing connector)
  • IP 52 (with PG cable)
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Materiale
  • Housing: plastic, glass-fibre reinforced
Temperatura operativa
  • 0...+60 °C
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Allacciamento
  • Connector M18, 5-pin
  • Cable 2 m
Peso ca.
  • 130 g

Scaricare
Quickstart
Declaration of conformity

Disegni
Drawings

Accessori
Connettori e cavi
Cables / connectors – Female connector M18, 5-pin, without cable (Z 127.001) Female connector M18, 5-pin, without cable (Z 127.001)

Articolo n..: 11034148

Cables / connectors – Female connector M18, 5-pin, 2 m cable (Z 127.002) – Female connector M18, 5-pin, 5 m cable (Z 127.004) – Female connector M18, 5-pin, 10 m cable (Z 127.006) Female connector M18, 5-pin, 2 m cable (Z 127.002)

Articolo n..: 10126835

Cables / connectors – Female connector M18, 5-pin, 2 m cable (Z 127.002) – Female connector M18, 5-pin, 5 m cable (Z 127.004) – Female connector M18, 5-pin, 10 m cable (Z 127.006) Female connector M18, 5-pin, 5 m cable (Z 127.004)

Articolo n..: 10126038

Cables / connectors – Female connector M18, 5-pin, 2 m cable (Z 127.002) – Female connector M18, 5-pin, 5 m cable (Z 127.004) – Female connector M18, 5-pin, 10 m cable (Z 127.006) Female connector M18, 5-pin, 10 m cable (Z 127.006)

Articolo n..: 10129304


In alto