Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±10 %
  • 4.75...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes (4.75...30 VDC)
Corrente operativa senza carico
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulsi per giro
  • 5 … 6000
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤150 kHz
Segnale di uscita
  • A, B, Z
  • A, B, Z + invertito
Livelli di uscita
  • Linedriver/RS422
  • Push-pull short-circuit proof
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • 2.5 x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
Tipo di albero
  • ø0.375" (ø9.52 mm) solid shaft
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤80 lbs (350 N) axial/radial
  • ≤100 lbs (450 N) axial or
  • ≤150 lbs (670 N) radial
Bearing life
  • 1.6 x 1010 rev. at 10 % of rated shaft loading (8 lbs axial/radial)
Flangia
  • Clamping flange square 2.5" x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 54 (without shaft seal)
  • IP 67 (with shaft seal)
Velocità operativa
  • ≤10000 rpm (IP 54)
  • ≤6000 rpm (IP 67)
Coppia di spunto
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 67)
Rotore momento d‘inerzia
  • 14,5 gcm²
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Flange: aluminium
Temperatura operativa
  • -30...+100 °C (5 VDC)
  • -30...+85 °C (24 VDC)
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 100 g, 6 ms
Allacciamento
  • MIL-connector, 7-pin
  • MIL-connector, 10-pin
  • Cable 1 m
Peso ca.
  • 12,5 oz.
  • 350 g

Scaricare
Declaration of conformity

Disegni

Accessori
Connettori e cavi
Cables / connectors – MIL connector, 10-pin, 5 m cable (Z 172.005) MIL connector, 10-pin, 5 m cable (Z 172.005)

Articolo n..: 11034303

  • MIL connector with screwable nut

In alto