Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 4.75...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤50 mA
Impulsi per giro
  • 5 … 5000
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz
Segnale di uscita
  • A 90° B, N + invertito
Livelli di uscita
  • Push-pull short-circuit proof
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø70 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤60 N assiale
  • ≤50 N radiale
Flangia
  • Clamping flange
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤0,04 Nm (+25 °C)
Materiale
  • Housing: stainless steel
  • Flange: stainless steel
Temperatura operativa
  • -20...+70 °C
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-27 Urti 300 g, 1 ms
  • EN 60068-2-27 Urti 100 g, 6 ms
Protezione da esplosione
  • Ex II 2G Ex d IIC T4/T6
  • Ex II 2D
Allacciamento
  • Cable 2 m (other length upon request)
Peso ca.
  • 1300 g

Scaricare
Data sheet

Disegni
Drawings

In alto