Dati tecnici
Caratteristiche funzionali
Measuring range, flow
  • 10 … 400 cm/s
Measuring range, temperature
  • -25 … 150 °C
Errore massimo di misura
  • ± 2 % FSR , misura di portata
  • ± 8 cm/s , misura di portata
  • ± 1 °C , misura di temperatura @ portata > 0 cm/s
Tempo di risposta all'impulso
  • < 5 s
Down time at temperature step
  • < 10 s
Condizioni di processo
Temperatura di processo
  • -25 … 125 °C , misura di portata
  • -25 … 150 °C , misura di temperatura @ portata > 0 cm/s
Raccordo di processo
Materiale a contatto con il processo
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Condizioni ambientali
Classe di protezione (EN 60529)
  • IP67
  • IP68 , 30 min. @ 1 mH2O
  • IP69K , con cavo appropriato
Shock (EN 60068-2-27)
  • 30 g / 11 ms, 6 impulses per axis and direction
Vibration (sinusoidal) (EN 60068-2-6)
  • 5 g (10 ... 2000 Hz)
Segnale di uscita
Uscita in corrente
  • 4 … 20 mA
Uscita in tensione
  • 0 … 10 V
Output type
  • Digital (push-pull)
  • NPN
  • PNP
Switching logic
  • Active high
  • Active low
  • Normally closed (NC)
  • Normally open (NO)
Interface
  • IO-Link 1.1
Conformità e omologazioni
Hygiene
  • FDA compliant
  • EHEDG EL Class I

Modello 3D
Modello 3D

La creazione di modelli CAD richiede una registrazione esterna presso CADENAS.


software
Software

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Certificates / approvals
Brochures / Catalogs
Technical Reports / White Paper
EPLAN

Disegni
Drawings

BHC 3A DN 38, Sensor length 32 mm (BCID: B01)

(png | 26 KB)

In alto