• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
HOG 86 Grandezza (flangia)
  • ø99 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses/waves per revolution
  • 500 … 5000
Output stages
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto