• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
HOGS 100 S Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto